JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
サーモスタット モード ビットは、ALERT ピンがコンパレータ モード (TM = 0) と割り込みモード (TM = 1) のどちらで動作するかを示します。ALERT ピンのモードは、構成レジスタの TM (ビット 9) で制御されます。TM ビットに書き込むと、ALERT ピンが非アクティブ状態に変更され、フォルト数がクリアされ、TMP1075 の N 以外の注文可能製品のアラート割り込み履歴がクリアされます。TMP1075 の N 以外の注文可能製品で、両方の制限値レジスタがレール値 TLOW = -128℃および THIGH = +127.9375℃に設定されている場合、ALERT ピンはコンパレータ モードと割り込みモードの両方でディセーブルできます。