JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
2 線式バスを 400kHz を超える周波数で動作させるため、ホスト デバイスは、START 条件の後の最初のバイトとして HS モードのホスト コード (00001XXX) を発行し、バスを高速動作に切り替える必要があります。TMP1075 デバイスはこのバイトを認識しませんが、SDA および SCL の入力フィルタと SDA の出力フィルタを HS モードで動作するように切り替えます。HS モードのホスト コードが発行された後、ホストは 2 線式のデバイス アドレスを送信して、データ転送動作を開始します。バスは、バスで STOP 条件が発生するまで HS モードで動作を継続します。STOP 条件を受信すると、TMP1075 は入力と出力のフィルタを高速モード動作に戻します。