JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
プルアップ抵抗の推奨値は 5kΩ です。一部のアプリケーションでは、プルアップ抵抗は 5kΩ よりも低くても高くてもかまいませんが、プルアップ電流を流れる最大電流は、SCL および SDA ピンの 3mA を超えないようにすることを推奨します。SCL、SDA、A0、A1 の各ラインは、V+ を上回る電源にプルアップできます。TMP1075 の N 以外の注文可能製品では、ALERT ラインは、V+ を上回る電源にプルアップできます。A2 ピンは、GND または V+ にのみ接続できます。ALERT ピンを使用しない場合、ピンを GND に接続するか、フローティングのままにしておくことができます。