JAJSF26F March   2018  – June 2024 TMP1075

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性:TMP1075
    6. 6.6  電気的特性:TMP1075N
    7. 6.7  タイミング要件:TMP1075
    8. 6.8  タイミング要件:TMP1075N
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 タイミング図
    11. 6.11 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デジタル温度出力
      2. 7.3.2 I2 C および SMBus シリアル インターフェイス
        1. 7.3.2.1  バスの概要
        2. 7.3.2.2  シリアル バス アドレス
        3. 7.3.2.3  ポインタ レジスタ
          1. 7.3.2.3.1 ポインタ レジスタ バイト [リセット = 00h]
        4. 7.3.2.4  TMP1075 への書き込みと読み取り
        5. 7.3.2.5  動作モード
          1. 7.3.2.5.1 レシーバ モード
          2. 7.3.2.5.2 トランスミッタ モード
        6. 7.3.2.6  SMBus のアラート機能
        7. 7.3.2.7  一般的なコールリセット機能
        8. 7.3.2.8  高速モード (HS)
        9. 7.3.2.9  I3C Mixed Fast Mode と共存
        10. 7.3.2.10 タイムアウト機能
      3. 7.3.3 タイミング図
      4. 7.3.4 2 線式タイミング図
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
      2. 7.4.2 ワンショット モード (OS)
      3. 7.4.3 連続変換モード (CC)
      4. 7.4.4 サーモスタット モード (TM)
        1. 7.4.4.1 コンパレータ モード (TM = 0)
        2. 7.4.4.2 割り込みモード (TM = 1)
        3. 7.4.4.3 極性モード (POL)
    5. 7.5 レジスタ マップ
      1. 7.5.1 レジスタの説明
        1. 7.5.1.1 温度レジスタ (アドレス = 00h) [デフォルト リセット = 0000h]
        2. 7.5.1.2 構成レジスタ (アドレス = 01h) [デフォルト リセット = 00FFh (60A0h TMP1075N)]
        3. 7.5.1.3 下限レジスタ (アドレス = 02h) [デフォルト リセット = 4B00h]
        4. 7.5.1.4 上限レジスタ (アドレス = 03h) [デフォルト リセット = 5000h]
        5. 7.5.1.5 デバイス ID レジスタ (アドレス = 0Fh) [デフォルト リセット = 7500]
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 xx75 デバイス ファミリからの移行
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

構成レジスタ (アドレス = 01h) [デフォルト リセット = 00FFh (60A0h TMP1075N)]

構成レジスタは、16 ビットの読み取り / 書き込みレジスタで、温度センサの動作モードを制御するビットを保存するため使用されます。読み取り / 書き込み動作は、MSB ファーストで行われます。TMP1075 の構成レジスタの形式とレジスタ ビットの内訳を図 7-12 に示します。構成レジスタの電源オンまたはリセット値は、すべて 00FFh と同じビットです (TMP1075N:60A0h)。構成レジスタを指して TMP1075N 注文可能製品で適切に動作させるには、シングル バイトの書き込みと読み取りのみを使用する必要があります。

図 7-12 構成レジスタ:TMP1075
15141312111098
OSR1R0F1F0POLTMSD
R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0
76543210
11111111
R/W-1R/W-1R/W-1R/W-1R/W-1R/W-1R/W-1R/W-1
図 7-13 構成レジスタ:TMP1075N
15141312111098
OSR1R0F1F0POLTMSD
R/W-0R-1R-1R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0R/W-0
76543210
10x00000
予約済み予約済み予約済み予約済み予約済み予約済み予約済み予約済み
表 7-8 構成レジスタのフィールドの説明
ビット フィールド タイプ リセット 説明
15 OS R/W 0 ワンショット変換モード1 を書き込むと、単一の温度変換が開始されます。読み出しでは 0 が返されます。
14:13 R[1:0] R/W
R (TMP1075N)
0
11 (TMP1075N)
デバイスが連続変換モードのときの変換レート設定
00:27.5ms の変換レート
01:55ms の変換レート
10:110ms の変換レート
11:220ms の変換レート (250ms TMP1075N)
12:11 F[1:0] R/W 0 アラート機能をトリガするための連続的なフォルト測定
00:1 フォルト
01:2 フォルト
10:3 つのフォルト (4 つのフォルト TMP1075N)
11:4 つのフォルト (6 つのフォルト TMP1075N)
10 POL R/W 0 出力ピンの極性
0:アクティブ Low の ALERT ピン
1:アクティブ High の ALERT ピン
9 TM R/W 0 ALERT ピンの機能を選択する
0:コンパレータ モードで ALERT ピンが機能
1:割り込みモードで ALERT ピンが機能
8 SD R/W 0 消費電力を節約するため、デバイスをシャットダウン モードに設定する
0:デバイスは連続変換
1:デバイスはシャットダウン モード
7:0 R/W FFh
A0h (TMP1075N)
未使用
TMP1075N パッケージでは予約済み
注:

構成レジスタは I2C バス上でのシングル バイトの読み取り / 書き込みをサポートしているため、TMP75 や LM75 など他の xx75 標準温度センサとのソフトウェア互換性を検証できます。シングル バイトの書き込みが実行されると、I2C バスのデータ バイトによってレジスタ ビット 15~8 が更新されます。同様に、シングル バイトの読み取りが実行されると、データ ビット 15~8 が I2C バス経由で転送されます。