JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
ホストから送信される最初のバイトはデバイス アドレスで、R/W ビットが High にセットされています。ターゲット デバイスは、有効なデバイス アドレスの受信をアクノリッジします。デバイスから送信される次のバイトは、ポインタ レジスタによって指定されたレジスタの最上位バイトです。ホストは、データ バイトの受信をアクノリッジします。デバイスから送信される次のバイトは、最下位バイトです。ホストは、データ バイトの受信をアクノリッジします。ホストは、任意のデータ バイトを受信したときに非アクノリッジ応答を生成するか、START 条件または STOP 条件を生成することにより、データ転送を終了できます。