JAJSF26F March 2018 – June 2024 TMP1075
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度入力 | ||||||||
範囲 | -55 | 125 | ℃ | |||||
精度 (温度誤差) | DGK、D | -40℃~110℃ | ±0.25 | ±1 | ℃ | |||
-55℃~125℃ | ±0.25 | ±2 | ||||||
DSG | -40℃~75℃ | ±0.25 | ±1 | ℃ | ||||
-55℃~125℃ | ±0.25 | ±2 | ℃ | |||||
精度 (温度誤差) と電源電圧 | PSRR | ±0.03 | ℃/V | |||||
分解能 | 1 LSB (12 ビット) | 0.0625 | ℃ | |||||
再現性(1) | 25℃、V+ = 3.3V(2) | 0.0625 | ℃ | |||||
長期ドリフト(3) | 150℃、5.5 V で 500 時間 | 0.0625 | ℃ | |||||
デジタル入出力 | ||||||||
入力容量 | 5 | pF | ||||||
VIH | HIGH レベル入力ロジック | 0.7(V+) | V | |||||
VIL | LOW レベル入力ロジック | 0.3(V+) | V | |||||
IIN | リーク入力電流 | -0.25 | 0 | 0.25 | µA | |||
入力電圧ヒステリシス | SCL ピンと SDA ピン | 600 | mV | |||||
VOL | LOW レベル出力ロジック | IOL = -3mA、SDA、ALERT ピン | 0 | 0.15 | 0.4 | V | ||
ADC 変換時間 | ワンショット モード | 4.5 | 5.5 | 7 | ms | |||
TC | 変換時間 | R1 = 0、R0 = 0 (デフォルト) | 27.5 | ms | ||||
R1 = 0、R0 = 1 | 55 | |||||||
R1 = 1、R0 = 0 | 110 | |||||||
R1 = 1、R0 = 1 | 220 | |||||||
リセット時間 | リセットから ADC 変換開始までの時間 | 0.3 | ms | |||||
変換レートの変動 | -10 | 0 | 10 | % | ||||
電源 | ||||||||
動作電圧範囲 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | V | ||||
IQ | 静止電流 (シリアル バスは非アクティブ) | R1 = 0、R0 = 0 (デフォルト) | 10 | 20 | µA | |||
R1 = 0、R0 = 1 | 5.5 | 9 | µA | |||||
R1 = 1、R0 = 0 | 4 | 6 | ||||||
R1 = 1、R0 = 1 | 2.7 | 4 | ||||||
5.5ms のアクティブ変換時 | 52 | 85 | µA | |||||
ISD | シャットダウン電流 | シリアル バスがアクティブ、SCL 周波数 = 400kHz、A0=A1=A2=GND | 13 | µA | ||||
シリアル バスが非アクティブ、A0=A1=A2=SCL=SDA=V+、25℃ | 0.37 | 0.65 | µA | |||||
シリアル バスが非アクティブ、A0=A1=A2=SCL=SDA=V+ | 0.37 | 3.5 | µA | |||||
電源スレッショルド | 電源立ち上がり、パワーオン リセット | 1.22 | V | |||||
電源障害、ブラウンアウト検出 | 1.1 |