TMP108 は、動的にプログラム可能な制限ウィンドウと低温 / 過熱アラート機能を備えたデジタル出力温度センサです。これらの機能により、コントローラやアプリケーション・プロセッサで頻繁に温度読み取りを行わなくても、温度制御を最適化できます。
TMP108 は SMBus および 2 線式インターフェイスに対応しており、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続して、SMBus のアラート機能を使用できます。
TMP108 は、さまざまな家電、コンピュータ、および環境用途で熱管理の最適化を実現するように設計されており、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TMP108 | DSBGA (6) | 1.20mm×0.80mm |