TMP108
- 動的にプログラム可能な制限ウィンドウと過熱 / 低温アラート
- 精度:
±0.75℃ (最大値) –20℃~+85℃
±1℃ (最大値) –40℃~+125℃ - 低い静止電流:
アクティブ時 6µA (最大値) –40℃~+125℃ - 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- 分解能:12 ビット (0.0625℃)
- パッケージ:1.2mm × 0.8mm、6 ボール WCSP
TMP108 は、動的にプログラム可能な制限ウィンドウと低温 / 過熱アラート機能を備えたデジタル出力温度センサです。これらの機能により、コントローラやアプリケーション・プロセッサで頻繁に温度読み取りを行わなくても、温度制御を最適化できます。
TMP108 は SMBus および 2 線式インターフェイスに対応しており、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続して、SMBus のアラート機能を使用できます。
TMP108 は、さまざまな家電、コンピュータ、および環境用途で熱管理の最適化を実現するように設計されており、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP108 低消費電力デジタル温度センサ、2 線式シリアル・インターフェイス搭載、WCSP パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
技術記事 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy | PDF | HTML | 2020年 9月 22日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP108EVM User's Guide | 2019年 9月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) | 2019年 1月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP108EVM Users Guide | 2013年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP108EVM — TMP108EVM - WCSP 内 2 線インターフェイス付きの TMP108 デジタル温度センサの評価
The TMP108EVM is a platform for evaluating the TMP108 Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP. The included USB interface hardware makes evaluation simple; no additional hardware or instruments are required.
ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP108 temperature sensor.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点