TMP112-Q1 デバイスは、高精度が必要な場合に NTC/PTC サーミスタの代替品として理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正や外部部品による信号コンディショニングを必要とせず、±0.5℃の精度を実現します。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。精度向上のための較正機能により、ユーザーは約 ±0.17℃ の精度にまで較正することができます (「精度向上のための較正」セクションを参照)。オンチップの12 ビット ADC は、最小で 0.0625℃の分解能があります。
1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージは、SOT23 パッケージよりも 占有面積が 68% 小さくなります。TMP112-Q1 デバイスは SMBus™、2 線式、および I2C インターフェイスとの互換性があり、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続できます。このデバイスは SMBus アラート機能も備えています。デバイスは1.4~3.6V の電源電圧で動作が規定されており、動作範囲の全体にわたって、最大静止電流は 10µA です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP112-Q1 | SOT563 (6) | 1.60mm × 1.20mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (December 2018)to RevisionF (June 2022)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (December 2015)to RevisionE (December 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (March 2015)to RevisionD (December 2015)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (November 2014)to RevisionC (March 2015)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (October 2014)to RevisionB (November 2014)