JAJSGQ3F September 2014 – June 2022 TMP112-Q1
PRODUCTION DATA
測定された温度が、ユーザーにより T(HIGH) レジスタと T(LOW) レジスタに定義された限界を超えると、フォルト条件が発生します。また、フォルト・キューを使用して、フォルト条件が何回発生するとアラートを引き起こすかをプログラムすることもできます。フォルト・キューは、周囲のノイズなどによる誤ったアラート生成を防止する目的で用意されています。フォルト・キューは、フォルトとなる測定値が連続して発生した場合のみアラート機能をトリガします。フォルトが何回測定されたらデバイスのアラート条件をトリガするかについて、プログラム可能な回数を、表 8-10 に示します。T(HIGH) と T(LOW) レジスタの形式とバイト順序については、「Topic Link Label8.5.4」セクションを参照してください。
F1 | F0 | 連続したフォルトの回数 |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 |
1 | 0 | 4 |
1 | 1 | 6 |