JAJSGQ3F September   2014  – June 2022 TMP112-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 ユーザー較正済みシステムの仕様
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 デジタル温度出力
      2. 8.3.2 シリアル・インターフェイス
        1. 8.3.2.1 バスの概要
        2. 8.3.2.2 シリアル・バス・アドレス
        3. 8.3.2.3 読み取りと書き込みの動作
        4. 8.3.2.4 ターゲット・モードの動作
          1. 8.3.2.4.1 ターゲット・レシーバ・モード
          2. 8.3.2.4.2 ターゲット・トランスミッタ・モード
        5. 8.3.2.5 SMBus のアラート機能
        6. 8.3.2.6 ゼネラル・コール
        7. 8.3.2.7 ハイスピード (Hs) モード
        8. 8.3.2.8 タイムアウト機能
        9. 8.3.2.9 タイミング図
          1. 8.3.2.9.1 2 線式タイミング図
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 連続変換モード
      2. 8.4.2 拡張モード (EM)
      3. 8.4.3 シャットダウン・モード (SD)
      4. 8.4.4 ワンショットおよび変換準備モード (OS)
      5. 8.4.5 サーモスタット・モード (TM)
        1. 8.4.5.1 コンパレータ・モード (TM = 0)
        2. 8.4.5.2 割り込みモード (TM = 1)
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 ポインタ・レジスタ
      2. 8.5.2 温度レジスタ
      3. 8.5.3 構成レジスタ
        1. 8.5.3.1 シャットダウン・モード (SD)
        2. 8.5.3.2 サーモスタット・モード (TM)
        3. 8.5.3.3 極性 (POL)
        4. 8.5.3.4 フォルト・キュー (F1/F0)
        5. 8.5.3.5 コンバータの分解能 (R1 および R0)
        6. 8.5.3.6 ワンショット (OS)
        7. 8.5.3.7 拡張モード (EM)
        8. 8.5.3.8 アラート (AL)
        9. 8.5.3.9 変換レート (CR)
      4. 8.5.4 上限および下限レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 較正による精度向上
        1. 9.1.1.1 事例 1:-15℃~50℃でのワーストケース精度を調べる
        2. 9.1.1.2 事例 2:25℃~100℃でのワーストケース精度を調べる
      2. 9.1.2 傾き仕様を 1 点キャリブレーションで使用する方法
        1. 9.1.2.1 電源レベルの精度への影響
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、V+ = 1.4~3.6V (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
温度入力
温度範囲-40125
温度精度 (温度誤差)25℃、V+ = 3.3V±0.1±0.5
0℃~65℃、V+ = 3.3V±0.25±0.5
-40℃~125℃±0.5±1.0
精度と電源電圧との関係-40℃~125℃0.0625±0.25℃/V
長期安定性3000 時間< 1LSB
分解能 (LSB)0.0625
デジタル入出力
入力容量3pF
VIH入力ロジック High0.7 × (V+)3.6V
VIL入力ロジック Low-0.50.3 × (V+)V
II入力電流0 < VI < 3.6V1μA
VOL(SDA)出力ロジック Low、SDAV+ > 2V、IOL = 3mA00.4V
V+ < 2V、IOL = 3mA00.2 × (V+)
VOL(ALERT)出力ロジック Low、ALERTV+ > 2V、IOL = 3mA00.4V
V+< 2V、IOL = 3mA00.2 × (V+)
分解能12ビット
変換時間ワンショット・モード2635ms
変換モードCR1 = 0、CR0 = 00.25変換/s
CR1 = 0、CR0 = 11
CR1 = 1、CR0 = 0 (デフォルト)4
CR1 = 1、CR0 = 18
タイムアウト時間3040ms
電源
動作電源電圧範囲1.43.6V
IQ平均静止電流シリアル・バスが非アクティブ、CR1 = 1、CR0 = 0 (デフォルト)710μA
シリアル・バスがアクティブ、SCL 周波数 (ƒ(SCL)) = 400kHz15
シリアル・バスがアクティブ、ƒ(SCL) = 3.4MHz85
ISDシャットダウン電流シリアル・バスが非アクティブ0.51μA
シリアル・バスがアクティブ、ƒ(SCL) = 400kHz10
シリアル・バスがアクティブ、ƒ(SCL) = 3.4MHz80