JAJSGQ3G September 2014 – May 2025 TMP112-Q1 , TMP112D-Q1
PRODUCTION DATA
25℃での傾き領域に対する初期精度の保証により、ほとんどのアプリケーションで十分高い精度が得られます。ただし、より高い精度が必要な場合は、25℃での 1 点キャリブレーションで精度を上げることができます。このキャリブレーションを行うと、室温でのオフセットが除去されるため、TMP112-Q1 の温度読み取りでの誤差の発生源が曲率まで減少します。キャリブレーション済み TMP112-Q1 デバイスの誤差を、図 8-2 に示します。
図 8-2 キャリブレーション後の精度および傾き曲線と温度との関係前の例に示した温度範囲である 0℃~50℃を使用すると、25℃でのオフセット (すなわち、最大および最小温度誤差 0.3℃および -0.5℃) が除去されるため、ワーストケースの温度誤差がワーストケースの傾きにまで減少します。したがって、ワーストケースの精度が 0.175℃まで改善されることを期待できます。