JAJSGQ3F September 2014 – June 2022 TMP112-Q1
PRODUCTION DATA
拡張モード・ビットは、デバイスを通常モード動作 (EM = 0) または拡張モード動作 (EM = 1) に設定します。通常モードでは、温度レジスタと上限および下限レジスタは 12 ビットのデータ形式を使用します。拡張モードの詳細については、「Topic Link Label8.4.2」セクションを参照してください。