JAJSGQ3F September 2014 – June 2022 TMP112-Q1
PRODUCTION DATA
電源バイパス・コンデンサは、電源ピンとグランド・ピンにできるだけ近づけて配置します。このバイパス・コンデンサの推奨値は 0.01μF です。ノイズが多い、または高インピーダンスの電源を補償するため、デカップリング容量を追加してもかまいません。5kΩ のプルアップ抵抗を使用して、オープン・ドレイン出力ピン (SDA、SCL、ALERT) をプルアップします。