JAJSGQ3F September   2014  – June 2022 TMP112-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 ユーザー較正済みシステムの仕様
    7. 7.7 タイミング要件
    8. 7.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 デジタル温度出力
      2. 8.3.2 シリアル・インターフェイス
        1. 8.3.2.1 バスの概要
        2. 8.3.2.2 シリアル・バス・アドレス
        3. 8.3.2.3 読み取りと書き込みの動作
        4. 8.3.2.4 ターゲット・モードの動作
          1. 8.3.2.4.1 ターゲット・レシーバ・モード
          2. 8.3.2.4.2 ターゲット・トランスミッタ・モード
        5. 8.3.2.5 SMBus のアラート機能
        6. 8.3.2.6 ゼネラル・コール
        7. 8.3.2.7 ハイスピード (Hs) モード
        8. 8.3.2.8 タイムアウト機能
        9. 8.3.2.9 タイミング図
          1. 8.3.2.9.1 2 線式タイミング図
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 連続変換モード
      2. 8.4.2 拡張モード (EM)
      3. 8.4.3 シャットダウン・モード (SD)
      4. 8.4.4 ワンショットおよび変換準備モード (OS)
      5. 8.4.5 サーモスタット・モード (TM)
        1. 8.4.5.1 コンパレータ・モード (TM = 0)
        2. 8.4.5.2 割り込みモード (TM = 1)
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 ポインタ・レジスタ
      2. 8.5.2 温度レジスタ
      3. 8.5.3 構成レジスタ
        1. 8.5.3.1 シャットダウン・モード (SD)
        2. 8.5.3.2 サーモスタット・モード (TM)
        3. 8.5.3.3 極性 (POL)
        4. 8.5.3.4 フォルト・キュー (F1/F0)
        5. 8.5.3.5 コンバータの分解能 (R1 および R0)
        6. 8.5.3.6 ワンショット (OS)
        7. 8.5.3.7 拡張モード (EM)
        8. 8.5.3.8 アラート (AL)
        9. 8.5.3.9 変換レート (CR)
      4. 8.5.4 上限および下限レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 較正による精度向上
        1. 9.1.1.1 事例 1:-15℃~50℃でのワーストケース精度を調べる
        2. 9.1.1.2 事例 2:25℃~100℃でのワーストケース精度を調べる
      2. 9.1.2 傾き仕様を 1 点キャリブレーションで使用する方法
        1. 9.1.2.1 電源レベルの精度への影響
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

構成レジスタ

構成レジスタは、16 ビットの読み取り / 書き込みレジスタで、温度センサの動作モードを制御するビットを保存するため使用されます。読み取り / 書き込み動作は、MSB から先に行われます。構成レジスタの形式とパワーアップおよびリセット値を、表 8-9 に示します。互換性のため、最初のバイトは TMP75 および TMP275 デバイスの構成レジスタに対応しています。すべてのレジスタはバイト単位で更新されます。

表 8-9 構成とパワーアップおよびリセットの形式
バイトD7D6D5D4D3D2D1D0
1OSR1R0F1F0POLTMSD
01100000
2CR1CR0ALEM0000
10100000