JAJSGQ3F September 2014 – June 2022 TMP112-Q1
PRODUCTION DATA
TMP112-Q1 デバイスは、I2C、SMBus、および 2 線式インターフェイス互換バス上でのみターゲット・デバイスとして動作します。バスへの接続は、オープン・ドレインの I/O ラインである SDA と SCL を経由して行われます。SDA と SCL ピンは、スパイク抑制フィルタとシュミット・トリガを内蔵し、入力スパイクとバス・ノイズの影響を最小限に抑えます。TMP112-Q1 デバイスは、転送プロトコルとしてファスト・モード (1kHz~400kHz) とハイスピード・モード (1kHz~2.85MHz) をサポートしています。すべてのデータ・バイトは、MSB が最初に送信されます。