JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 には、オンボードの温度制限警告が含まれています。変換が完了するたびに、TMP114 はその結果を、下限レジスタおよび上限レジスタに保存されている制限と比較します。結果が THigh_Limit レジスタの値を超えると、THigh_Status および THigh_Flag ビットがセットされます。読み取り時に、THigh_Flag はクリアされますが、THigh_Status ビットはセットされたままです。測定された温度が THigh_Limit - THigh_Hyst の値を下回ると THigh_Status ビットがクリアされ、THigh_Flag ビットが再度セットされて、制限に関係して温度が変化したことを示します。
コントローラが長期間にわたって Temp_Result レジスタを読み取れない場合、フラグ・ビットを使用して、その期間内に熱制限を超えたかどうかを判定できます。フラグ・ビットは、Alert_Status レジスタの読み取りが成功した後にのみクリアされるため、ハイおよびローのフラグは、I2C 読み取りを実行する前にシステムが熱制限を超えたかどうかを判定するために役立ちます。ステータス・ビットは、Temp_Result の値を変更すると自動的に更新されます。この動作を、図 8-1 に示します。