TMP114
- 高精度
- TMP114:
- 20℃~50℃で ±0.2℃以下
- -10℃~80℃で ±0.3℃以下
- -40℃~125℃で ±0.5℃以下
- TMP114N:
- -40℃~125℃で ±1℃以下
- TMP114:
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 16 ビット分解能:0.0078℃ (LSB)
- 低い消費電力:
- 平均電源電流:0.7µA
- シャットダウン電流:0.16µA
- 電源電圧範囲:1.08V~1.98V
- 応答時間:300ms
- 電源電圧に依存しない 1.2V 互換のロジック入力
- I 2C および SMBus 互換インターフェイス
- 50ns スパイク・フィルタにより I3C 混在バス上で共存可能
- オプションの巡回冗長検査 (CRC)
- 調整可能な平均化機能
- 変換時間と周期を調整可能
- 連続またはワンショット変換モード
- ヒステリシス付き温度アラート・ステータス
- NIST トレース可能
- 超薄型の 4 ボール PicoStar (DSBGA) パッケージ、高さ 0.15mm
TMP114 は、超薄型 (0.15mm) 4 ピン・パッケージの I 2C 互換高精度デジタル温度センサです。TMP114 パッケージは小型で高さが低く、体積に制約のあるシステムに最適化されているので、他の表面実装部品の下にセンサを配置するという全く新しい方式が可能になり、最も高速で最も正確な温度測定を実現できます。
TMP114 は ±0.2℃の精度があり、温度分解能 0.0078℃のオンチップ 16 ビット A/D コンバータ (ADC) を備えています。TMP114 は、NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テストされています。
TMP114 は 1.08V~1.98V の電源電圧範囲、0.7µA 未満の低い平均電源電流で動作するように設計されています。

詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP114 I2C インターフェイスを備えた、超薄型、1.2V~1.8V 電源、高精度デジタル温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 |
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
製品概要 | Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Under-Component Monitoring With Ultra-Small Temperature Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 21日 | |||
証明書 | TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022年 12月 13日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP114EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |||
技術記事 | Achieving accurate temperature and humidity sensing in ADAS sensor modules | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | |||
アプリケーション概要 | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Temperature Slew Rate Warning Overview | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | |||
技術記事 | Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP114EVM — TMP114 超薄型プロファイル、1.2V、高精度温度センサの評価基板
TMP114EVM を使用すると、TMP114 デジタル温度センサの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム・ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5528 マイコンはホスト・コンピュータおよび TMP114 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。接続に使用するのは、I2C インターフェイス。
この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
- その結果、TMP114 (...)
評価ボード
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード
The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)
購入先:MikroElektronika
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PICOSTAR (YMT) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点