MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK

購入

概要

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) and range based on the sensing technology and ADC used for conversion. These Click board™ products are suitable for extended temperature measurement in various communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

All TMP-I2C-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

特長
  • Click board: PCB Width = 25.4-mm; Length = 28.6 mm (size S), 42.9 mm (size M)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply Voltage Range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
デジタル温度センサ
TMP102 I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ TMP114 0.2℃ の精度、高さ 0.15mm、1.2V 対応の温度センサ TMP4718 アラートのスレッショルドはピンでプログラマブル、高精度リモート / ローカル温度センサ
画像の提供元: MikroElektronika

購入と開発の開始

評価ボード

THERMO-27-CLICK — MIKROE-5509 size S mikroBUS™ Click board™ for TMP114 I2C temperature sensor with ClickID

評価ボード

THERMO-3-CLICK — MIKROE-5703 size S mikroBUS™ Click board™ for TMP102 I2C temperature sensor with ClickID

評価ボード

TEMP-ALARM-CLICK — MIKROE-5872 SIZE M mikroBUS™ Click board™、TMP4718 I2C 温度センサ用、ClickID 搭載

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-PLAY-SBC AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeaglePlay® シングルボード コンピュータ

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 MikroElektronika.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。