TMP4718

アクティブ

アラートのスレッショルドはピンでプログラマブル、高精度リモート / ローカル温度センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 1, 2 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.62 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT Supply current (max) (µA) 35 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 1, 2 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 広い動作範囲:-40℃~125℃
  • リモート・チャネル精度:1℃
    • 分解能:0.125℃
  • ローカル・チャネル精度:1℃
    • 分解能:1℃
  • I 2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • 低消費電力
  • リモート・ダイオードのフォルト検出
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • 直列抵抗キャンセル
  • ALERT および T_CRIT の制限をプログラム可能
    • デバウンス用のフォルト・キュー
  • ALERT および T_CRIT のデフォルトのパワーアップ制限 (高温) を調整可能
  • 電源に依存しない 1.2V のロジック互換入力スレッショルド
  • 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 広い動作範囲:-40℃~125℃
  • リモート・チャネル精度:1℃
    • 分解能:0.125℃
  • ローカル・チャネル精度:1℃
    • 分解能:1℃
  • I 2C および SMBus インターフェイスをサポート
  • 低消費電力
  • リモート・ダイオードのフォルト検出
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • 直列抵抗キャンセル
  • ALERT および T_CRIT の制限をプログラム可能
    • デバウンス用のフォルト・キュー
  • ALERT および T_CRIT のデフォルトのパワーアップ制限 (高温) を調整可能
  • 電源に依存しない 1.2V のロジック互換入力スレッショルド

TMP4718 は高精度の 1℃温度センサで、1 つのローカル統合センサと 1 つのリモート温度センサ入力を持ち、一般的な MMBT3904 NPN トランジスタなどのダイオード接続トランジスタに接続して、従来のサーミスタや熱電対を置き換えることができます。リモート入力は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、または FPGA に内蔵されているサブストレート・サーマル・トランジスタまたはダイオードに接続して、IC のダイ温度を監視することもできます。

TMP4718 は、メイン電源レールに関係なく最低 0.8V までのロジック・レベルで動作する、I2C および SMBus 通信に対応しています。これにより、2 次側の低電圧電源を必要とせずに、低電圧 1.2V MCU との相互運用性を実現できます。TMP4718 には、最大 1kΩの直列抵抗による温度誤差を自動的に除去する直列抵抗キャンセル機能が含まれているため、サーマル・ダイオードへの配線の柔軟性が向上します。本デバイスは、プログラマブル・オフセット機能により、特定のユーザー環境で事前較正されたデータに基づいて、オフセット調整された温度データをレポートできます。測定は、プログラム可能な変換時間を使用して自動的に実行することも、I 2C コマンドによってトリガされるワンショット変換を使用して実行することもできます。

TMP4718A と TMP4718B は同じ機能を提供しますが、SMBus または I 2C のデバイス・アドレスが異なります。これにより、システムは同じバス上で 2 つのセンサをサポートできます。

TMP4718 は高精度の 1℃温度センサで、1 つのローカル統合センサと 1 つのリモート温度センサ入力を持ち、一般的な MMBT3904 NPN トランジスタなどのダイオード接続トランジスタに接続して、従来のサーミスタや熱電対を置き換えることができます。リモート入力は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、または FPGA に内蔵されているサブストレート・サーマル・トランジスタまたはダイオードに接続して、IC のダイ温度を監視することもできます。

TMP4718 は、メイン電源レールに関係なく最低 0.8V までのロジック・レベルで動作する、I2C および SMBus 通信に対応しています。これにより、2 次側の低電圧電源を必要とせずに、低電圧 1.2V MCU との相互運用性を実現できます。TMP4718 には、最大 1kΩの直列抵抗による温度誤差を自動的に除去する直列抵抗キャンセル機能が含まれているため、サーマル・ダイオードへの配線の柔軟性が向上します。本デバイスは、プログラマブル・オフセット機能により、特定のユーザー環境で事前較正されたデータに基づいて、オフセット調整された温度データをレポートできます。測定は、プログラム可能な変換時間を使用して自動的に実行することも、I 2C コマンドによってトリガされるワンショット変換を使用して実行することもできます。

TMP4718A と TMP4718B は同じ機能を提供しますが、SMBus または I 2C のデバイス・アドレスが異なります。これにより、システムは同じバス上で 2 つのセンサをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP4718 高精度リモート / ローカル温度センサ、ピン・プログラマブル型アラート・スレッショルド付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
アプリケーション・ノート Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) 2019年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP4718EVM — リモートとローカルの温度センサに対応する TMP4718 の評価基板

TMP4718EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、高精度のリモート / ローカル温度センサである TMP4718 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は USB スティックのフォーム ファクタを採用しており、オンボードの MSP430F5526 マイコンは I²C インターフェイスを使用して、ホスト コンピュータおよび TMP4718 デバイスの両方とのインターフェイスを確立します。この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際に開発ユーザーのフレキシビリティを高めることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C 搭載温度センサ用 MikroElektronika mikroBUS ラピッド プロトタイピング クリック ボード

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

購入先:MikroElektronika
シミュレーション・モデル

TMP4718 IBIS Model

SBOMCJ6.ZIP (70 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian