JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
I3C と I2C の両方のインターフェイスを持つバスを混在バスと呼び、最大 12.5MHz のクロック速度に対応します。TMP114 は I2C デバイスで、I3C デバイスが接続されているのと同じバスに接続できます。TMP114 は、I3C デバイスとの通信時にバスへの干渉を避けるため、SDA ピンと SCL ピンに 50ns のスパイク抑制フィルタが搭載されています。