JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 には標準の双方向 I2C インターフェイスがあり、このデバイスのステータスを構成または読み取りするためにコントローラ・デバイスによって制御されます。I2C バスの各ターゲットには特定のデバイス・アドレスがあり、同じ I2C バスにある他のターゲット・デバイスと区別できます。多くのターゲット・デバイスでは、スタートアップ時にデバイスの動作を設定するための構成が必要です。これは通常、一意のレジスタ・アドレスを持つターゲットの内部レジスタ・マップにコントローラがアクセスするときに行われます。デバイスには 1 つまたは複数のレジスタがあり、データの保存、書き込み、読み取りが行われます。TMP114 には 50ns のグリッチ抑制フィルタが含まれているため、デバイスが I3C 混在バスで共存できます。TMP114 は、最高 1MHz の転送データ・レートをサポートしています。
物理的な I2C インターフェイスは、シリアル・クロック (SCL) ラインとシリアル・データ (SDA) ラインで構成されます。SDA ラインと SCL ラインの両方を、プルアップ抵抗経由で電源に接続する必要があります。プルアップ抵抗のサイズは、I2C ラインの容量と通信周波数によって決まります。詳細については、『I2C のプルアップ抵抗の計算』アプリケーション・レポートを参照してください。データ転送は、バスがアイドル状態のときのみ開始できます。STOP 条件の後に SDA ラインと SCL ラインの両方が High になると、バスはアイドルと見なされます (図 8-7 および 図 8-8 を参照)。
コントローラがターゲット・デバイスにアクセスするための、一般的な手順を以下に示します。