JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP114 との通信を行うには、最初にコントローラがアドレス・バイトでターゲット・デバイスをアドレス指定する必要があります。アドレス・バイトには 7 つのアドレス・ビットと、読み取りと書き込みのどちらの動作を実行するかを示す読み取り / 書き込み (R/W) ビットがあります。TMP114 の利用可能な各種のバージョンを、表 8-2 に示します。各バージョンはターゲット・アドレスが異なります。
製品 | デバイスの 2 線式アドレス |
---|---|
TMP114A | 1001000 |
TMP114B | 1001001 |
TMP114C | 1001010 |
TMP114D |
1001011 |
TMP114ND |
1001100 |
TMP114NC | 1001101 |
TMP114NB | 1001110 |
TMP114NA | 1001111 |