JAJSM41E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
構成レジスタのモード・ビットが 0b に設定されているとき、デバイスは連続変換モードで動作します。連続変換サイクルのデバイスを、図 8-4 に示します。このモードでは、デバイスは複数の変換を実行し、すべてのアクティブ変換の終了時に温度結果レジスタと、アラート・ステータス・レジスタの Data_Ready_Flag を更新できます。デバイスの標準アクティブ変換時間は 6.4ms で、平均化はディセーブルされています。平均化がイネーブルのとき、デバイスは変換期間の開始時に、標準値 51.2ms の時間にわたって 8 回の変換を連続して行います。
構成レジスタの Conv_Period[1:0] ビットは、変換が実行されるレートを制御します。このデバイスは通常、変換時に 68μA、低消費電力のスタンバイ時に 0.26μA を消費します。変換の実行レートを下げることで、連続モードでの平均消費電流を低減できます。
連続モードでの平均電流は、式 1 で計算します。
ここで