JAJSME8C July 2021 – June 2022 TMP126
PRODUCTION DATA
TMP126 は、-55℃~175℃の周囲温度範囲に対応する、0.25℃精度のデジタル温度センサです。TMP126 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を持ち、1.62V~5.5V の電源電圧範囲で動作します。高速変換レート、低電源電流、単純な 3 線式 SPI 互換インターフェイスを備える TMP126 は、広範なアプリケーションに対応するように設計されています。
TMP126 には、過酷な環境での信頼性を向上するための追加の高度な機能が含まれています (オプションの CRC チェックサムによるデータ整合性、プログラマブルなアラート制限、温度スルーレート警告、および拡張動作温度範囲など)。このデバイスは、NIST トレース可能な工場較正を利用して精度が保証されています。熱源の近くに配置できる小型の SOT パッケージで供給され、高速な応答時間を実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP126 | SOT-SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |