TMP126
- 高い精度
- TMP126:
- 20℃~30℃で ±0.25℃以下
- -20℃~85℃で ±0.3℃以下
- -40℃~125℃で ±0.4℃以下
- -55℃~150℃で ±0.5℃以下
- 150℃~175℃で ±0.75℃以下
- TMP126N:
- -40℃~150℃で ±0.8℃以下
- TMP126:
- 自己発熱の心配がない短い測定間隔
- 動作温度範囲:
- TMP126:-55℃~175℃
-
TMP126N:–40℃~150℃
- 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 工場でキャリブレーション済み
- NIST トレース可能
- 低消費電力
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 温度スルーレート警告
- オプションの巡回冗長性検査 (CRC)
- 3 線式 SPI インターフェイス
TMP126 は、-55℃~175℃の周囲温度範囲に対応する、0.25℃精度のデジタル温度センサです。 TMP126 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を持ち、1.62V~5.5V の電源電圧範囲で動作します。高速変換レート、低電源電流、単純な 3 線式 SPI 互換インターフェイスを備える TMP126 は、広範なアプリケーションに対応するように設計されています。
TMP126 には、過酷な環境での信頼性を向上するための追加の高度な機能が含まれています (オプションの CRC チェックサムによるデータ整合性、プログラマブルなアラート制限、温度スルーレート警告、および拡張動作温度範囲など)。このデバイスは、NIST トレース可能な工場較正を利用して精度が保証されています。熱源の近くに配置できる小型の SOT パッケージで供給され、高速な応答時間を実現します。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP126 車載グレード、175℃で動作する 0.25℃精度の SPI 温度センサ、CRC 機能およびスルーレート・アラート機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 7月 20日 |
| アプリケーション・ノート | シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| 製品概要 | NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors | PDF | HTML | 2025年 4月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| 証明書 | TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Temperature Slew Rate Warning Overview | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板
TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.5℃) デジタル温度センサです。TMP126-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。
TMP126EVM は、開発ユーザーが TMP126 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点