DATA SHEET
TMP126 車載グレード、175℃で動作する 0.25℃精度の SPI 温度センサ、CRC 機能およびスルーレート・アラート機能搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高い精度
- TMP126:
- 20℃~30℃で ±0.25℃以下
- -20℃~85℃で ±0.3℃以下
- -40℃~125℃で ±0.4℃以下
- -55℃~150℃で ±0.5℃以下
- 150℃~175℃で ±0.75℃以下
- TMP126N:
- 自己発熱の心配がない短い測定間隔
- 動作温度範囲:
- TMP126:-55℃~175℃
TMP126N:–40℃~150℃
- 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 工場でキャリブレーション済み
- 低消費電力
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 温度スルーレート警告
- オプションの巡回冗長性検査 (CRC)
- 3 線式 SPI インターフェイス