JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスは、インターフェイス用のオープン・ドレインI/Oを使用して、I2C モードで動作します。ただし、デバイスが I3C モードのとき、I/O はオープン・ドレインまたはプッシュプルのいずれかになる可能性があります。オープン・ドレイン・モードとプッシュプル・モードの間の動的スイッチングは、主にインバンド割り込み (IBI) をサポートすることを目的としています。表 7-10 に、各サイクルの I/O のさまざまな動作モードを示します。
動作 | オープン・ドレイン・モード | プッシュプル・モード |
---|---|---|
スタート+デバイス・アドレス | あり | なし |
スタート+7'h7E IBI ヘッダー・バイト | あり | なし |
リピート・スタート+デバイス・アドレス | なし | あり |
リピート・スタート+7'h7E IBI ヘッダー・バイト | なし | あり |
CCC バイト (7'h7E + R/W=0 + ACK の後) | なし | あり |
ストップ | なし | あり |
ACK/NACK 応答 | あり | なし |
TMP139 による割り込み要求+デバイス・アドレス | あり | なし |
コマンドおよびアドレス動作 | なし | あり |
IBI ペイロード | なし | あり |
データ書き込み、T ビット・シーケンス | なし | あり |
データ読み取り、T ビット・シーケンス | なし | あり |
PEC、T ビット・シーケンス | なし | あり |