JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP139 には 7 ビットのシリアル・アドレスがあり、ホストは、これを I2C および I3C 基本動作モードでデバイスと通信するために使用します。 表 7-4 に、TMP139 のシリアル・アドレス・フォーマットを示します。「パワーアップ・シーケンス」で説明しているように、電源投入時に SA ピンをサンプリングします。サンプリングされた SA ピンの値を使用して、シリアル・アドレスのローカル・デバイス・タイプID (LID) セクションとして可能な 2 つの値のいずれか一方が選択されます。LID は ホスト ID (HID) と連結され、7 ビットの一意のシリアル・アドレスを形成します。
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | R/W |
ローカル・デバイス・タイプ ID (LID) | ホスト ID (HID) | 読み出し / 書き込み |
SA ピンが GND に接続されている場合、TMP139 のシリアル・アドレスは 7'b0010111 としてエンコードされます。SA ピンが VDDSPD に接続されている場合、シリアル・アドレスは 7'b0110111 としてエンコードされます。