JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP139 は、I2C / I3C 準拠のデジタル・インターフェイスを搭載した高精度温度センサであり、インバンド割り込み (IBI) をサポートしています。グレード B デバイスで JEDEC JESD302-1 のインターフェイス要件をサポートする TMP139 は、仕様の温度精度要件を上回っており、より高性能な DDR5 メモリ・モジュールを実現できます。TMP139 はコンパクトな 6 ボール DSBGA パッケージで供給され、高速、高精度、低消費電力の熱監視アプリケーションを想定して設計されています。
TMP139 は、-40°C~+125℃の温度範囲全体にわたって ±0.25°Cの標準的精度を保ち、0.25°Cの温度分解能を持つオンチップの 11 ビット A/D コンバータ (ADC) を実現します。
TMP139 は、1.8V のコア電源と 1V の I/O 電源で動作するように設計されており、125 ミリ秒ごとに変換を行うときの標準的な平均静止時電流は 8.3µA と低くなります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMP139 | DSBGA (6) | 1.328mm × 0.828mm |