JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP139 は、DIMM カード上のメモリ部品の温度を測定するために使用します。TMP139 には I2C および I3C バスが搭載されており、DDR5 アプリケーションでの必要に応じて、バス上に最大 2 つのデバイスを接続できます。TMP139 は I3C バスで動作するため、デバイスは SDA または SCL ピンに外付けプルアップ抵抗を必要としません。