JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
インバンド割り込み (IBI) は、TMP139 のイベントをホストに通知するための優れた方法です。TMP139 が生成するイベントには、次の 2 種類があります。
デフォルトでは、デバイスの電源投入時にすべての割り込みソースが無効になります。割り込みソースは、デバイスが I3C 基本動作モードのときのみイネーブルにできます。割り込みソースをイネーブルにすると、I2C 動作モードでは許可されない IBI が生成されるからです。IBI は、バスが tAVAL 期間にわたって非アクティブ状態になっている場合にのみ、TMP139 で要求できます。バス上の非アクティブ条件が満たされ、バス・トランザクションがない場合、TMP139 は、SDA を LOW に駆動して IBI を開始し、保留中の IBI があることをホストに通知します。