JAJSKV5C december 2020 – may 2023 TMP139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度入力 | ||||||||
TERR | 温度精度 | +75°C~+95°C | ±0.25 | ±0.5 | ℃ | |||
–40℃~+125℃ | ±0.25 | ±0.75 | ℃ | |||||
TRES | 分解能 | 1 LSB (11 ビット) | 0.25 | ℃ | ||||
TREPEAT | 再現性(1) | 1 | LSB | |||||
tACT | 平均変換時間 | 5.5 | ms | |||||
tCONV | 変換間隔 | 125 | ms | |||||
THYST | 温度ヒステリシス | 1 | ℃ | |||||
デジタル入出力 | ||||||||
CIN | 入力キャパシタンス(2) | 入力キャパシタンス (SCL および SDA) | 4 | pF | ||||
RON | 出力プルアップおよびプルダウン・ドライバのインピーダンス | SDA ピン | 20 | 100 | Ω | |||
ILI | リーク入力電流 | -1 | 0 | 1 | µA | |||
ILO | リーク出力電流 | -1 | 0 | 1 | µA | |||
VIL | LOW レベル入力ロジック | -0.3 | 0.3 | V | ||||
VIH | HIGH レベル入力ロジック | 0.7 | 1.35 | V | ||||
VHYS | 入力電圧ヒステリシス | SCL ピンと SDA ピン | 60 | 100 | mV | |||
VOL | LOW レベル出力ロジック | SDA ピン、IOL = –3mA | 0 | 0.3 | V | |||
VOH | HIGH レベル出力ロジック | SDA ピン、IOH = 3mA | 0.75 | V | ||||
SLEW_RATE | 出力スルーレート(2) | SDA ピン | 0.1 | 1.0 | V/ns | |||
電源 | ||||||||
IQ | 平均電流 (シリアル・バスは非アクティブ) | 変換間隔 125ms | 8.3 | 12.4 | µA | |||
IDDR | 平均電流 (読み取り動作) | 変換間隔 125ms、読み取り温度レジスタ、fSCL = 12.5MHz | 8.3 | µA | ||||
IDDW | 平均電流 (書き込み動作) | 変換間隔 125ms、書き込みアラート・レジスタ、fSCL = 12.5MHz | 8.3 | µA | ||||
IACT | アクティブ電流 | 5.5ms のアクティブ変換時 | 99 | 140 | µA | |||
IDD1 | スタンバイ電流 | 連続変換時のアクティブ変換間 | 4 | 6.5 | µA | |||
VPON | パワーオン・リセットのスレッショルド | VPON と VDDSPD(MIN) 間の単調な立ち上がり | 1.6 | V | ||||
VPOFF | ウォーム・パワーオン・サイクルの電源オフ・リセットのスレッショルド | Vpoff を超えるリングバックなし | 0.3 | V | ||||
tINIT | パワーオン・リセット後の初期化時間(2) | 図 7-2 | 10.0 | ms | ||||
tPOFF | ウォーム・パワー・サイクルのオフ時間(2) | 図 7-3 | 1.0 | ms | ||||
tSENSE_SA | 有効な VDDSPD 電源供給から LID コード割り当て用に SA ピンを検出するまでの時間(2) | 図 7-2 | 5.0 | ms | ||||
tRST | デバイスの再初期化時間(2)(3) | 40 | µs |