JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
温度結果レジスタは、構成レジスタの ETM ビットの状態に応じて、12 ビットまたは 13 ビットの形式で変換結果を保存します。負の値は、2 の補数形式で表記されます。電源投入またはリセットの後、最初の変換が完了するまで、温度結果レジスタの読み取り値は 0℃になります。
ETM ビットを 0 に設定すると、デバイスの温度結果レジスタは 12 ビット値として構成され、最下位ビットは常に 0 になります。温度結果の 1LSB は 0.0625℃に相当します。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
T[11:0] | EM | 予約済み | |||||||||||||
R-000h | R-0 | R-0h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15:4 | T[11:0] | R | 000h | 最後の変換後の 12 ビット温度結果 |
3 | EM | R | 0 | 拡張モード・ビット |
2:0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
ETM ビットを 1 に設定すると、デバイスの温度結果レジスタは 13 ビット値として構成されます。温度結果の 1LSB は 0.0625℃に相当します。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
T[12:0] | 予約済み | ||||||||||||||
R-0000h | R-0h |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15:13 | T[12:0] | R | 0000h | 最後の変換後の 13 ビット温度結果 |
2:0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |