TMP144
- 複数デバイスへのアクセス (MDA):
- グローバルな読み取り / 書き込み操作
- SMAART Wire™/UART インターフェイス
- 分解能:12 ビットまたは 0.0625℃
- 最大 ±1℃ (-10℃~+100℃)
- 最大 ±2℃ (-40℃~+125℃)
- 低い静止電流:
- 0.25Hz でアクティブ I Q 3µA
- シャットダウン時 0.6µA
- 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- プッシュプル・デジタル出力
- パッケージ:
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 150µm、4 ボール YMT (DSBGA)
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 310µm、4 ボール YBK (DSBGA)
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 625µm、4 ボール YFF (DSBGA)
TMP144 デジタル出力温度センサは、0.0625℃の分解能で温度を読み取ることができます。
本デバイスには SMAART Wire™/UART インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドにも対応しており、ホストはバス上で複数のデバイスと同時に通信できます。MDA コマンドは、バス上の各デバイスへ別々にコマンドを送信する代わりに使用されます。最大 16 の TMP144 デバイスを互いに直列に接続でき、ホスト・コンピュータから読み取ることができます。
TMP144 デバイスは、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合に向けて設計されています。このデバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されており、3 種類の 4 ボールの薄型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) で供給されます。このデバイスの YMT パッケージの高さは 150µm であり、0201 抵抗より 40% 低いです。この薄型の YMT パッケージは、精度を高め熱応答時間を短縮するためにシステムの放熱部品の下に配置できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP144EVM — TMP144 SMAART Wire™ インターフェイス搭載、低消費電力デジタル温度センサの評価モジュール
The TMP144 digital output temperature sensor is capable of reporting temperature with 0.0625°C resolution. The SMAART Wire™ Interface supports up to 16 devices connected serially in conjunction with a UART host. The TMP144EVM leverages the MSP430F5528 to create a USB-to-SMAART Wire(TM) (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBK) | 4 | Ultra Librarian |
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
PICOSTAR (YMT) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点