TMP144EVM

TMP144 SMAART Wire™ インターフェイス搭載、低消費電力デジタル温度センサの評価モジュール

TMP144EVM

購入

概要

The TMP144 digital output temperature sensor is capable of reporting temperature with 0.0625°C resolution. The SMAART Wire™ Interface supports up to 16 devices connected serially in conjunction with a UART host. The TMP144EVM leverages the MSP430F5528 to create a USB-to-SMAART Wire(TM) bridge. The TMP144EVM features four TMP144 devices on a breakable PCB which offers flexbility in evaluation, design and prototyping.  

特長
  • Four Accurate Temperature Sensor Nodes
  • Breakable PCB allows for breadboard compatibility
デジタル温度センサ
TMP144 SMAART Wire™/UART インターフェイス搭載、低消費電力、デジタル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP144EVM — TMP144 SMAART Wire™ インターフェイス搭載、低消費電力デジタル温度センサの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP144EVM-GUI-CLOUD — TI Resource Explorer 上の TMP144 EVM GUI クラウド開発 - ライブ・オンライン版またはダウンロード版で評価可能 (Safari、Chrome、Firefox 対応)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP144EVM-GUI-WINDOWS — TMP144EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TMP144EVM-GUI-WINDOWS TMP144EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 7 2018
download TMP144EVM GUI (zip)  — 16523 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TMP144EVM TMP144 SMAART Wire™ インターフェイス搭載、低消費電力デジタル温度センサの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc040 or www.ti.com/lit/xx/snoc040/snoc040.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC040. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP144EVM User's Guide 2018年 7月 12日
証明書 TMP144EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ