JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMP144 は、1.4V~3.6V の電源電圧範囲で動作します。3.3V 電源で動作するようにトリムされていますが、電源電圧範囲全体で温度を正確に測定できます。
TMP144 は非常に低消費電力のデバイスで、電源バスに発生するノイズはごくわずかです。TMP144 の V+ ピンにバイパス・コンデンサを適用すると、TMP144 が他の部品に伝搬する可能性のあるノイズをさらに低減できます。図 8-4 に示すように、0.1μF より大きい値の CF コンデンサを使用します。最高の結果を得るため、バイパス・コンデンサは、デバイスの電源ピンとグランドのピンのできるだけ近くに配置します。