JAJSFT5C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
シャットダウン・モードは、シリアル・インターフェイス以外のすべてのデバイス回路をシャットダウンすることで消費電力を最大限に低減し、消費電流を通常 0.5μA 未満に削減します。構成レジスタの M[1:0] ビットを 00 に設定すると、シャットダウン・モードがイネーブルになります。アクティブな変換が進行中の場合、デバイスは進行中の変換を完了し、温度結果レジスタを更新してからシャットダウンします。