このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMP1826 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1826 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1826 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。
最も単純な動作モードでは、TMP1826 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。
1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。