TMP1826
- マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
- バス パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
- 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
- 機能安全対応
- 高精度デジタル温度センサ (WSON パッケージ)
- +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
- -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
- -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
- 高精度デジタル温度センサ (VSSOP パッケージ)
- -20℃~+85℃で ±0.3℃ (最大値)
- -55℃~+150℃で ±0.5℃ (最大値)
- 温度測定電流:94µA
- シャットダウン電流:1.3µA
- 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
- オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ レート
- デバイス アドレスを高速化するための柔軟なユーザー プログラマブル ショート アドレス モード
- 2Kb EEPROM の特長:
- 64 ビットのブロック サイズでの書き込み動作
- 連続読み取りモード
- 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
- プログラミング電流:178µA
- デバイス アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
- 構成可能な 4 つのオープン ドレイン デジタル入出力および温度アラート
TMP1826 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1826 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1826 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。
最も単純な動作モードでは、TMP1826 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。
1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板
TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア ハッシュ アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。
TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGR) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点