TMP1827EVM

TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板

TMP1827EVM

購入

概要

TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア・ハッシュ・アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ・ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。

TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを USB インターフェイスから分離することもできます。

特長
  • 付属のソフトウェアを使用して TMP182x デバイスを評価するか、標準的な 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのブレッドボード上でプロトタイプを製作することが可能
  • TI の GUI Composer を採用したソフトウェアは、Windows、Mac、Linux いずれかのオペレーティング・システムで使用中のブラウザ上で動作
デジタル温度センサ
TMP1826 2K ビット EEPROM 搭載、1-Wire® (1 線式)、± 0.2℃ 精度のデジタル温度センサ TMP1827 2K ビット EEPROM 搭載、±0.2℃ の温度センサ内蔵、1-Wire®、SHA-256 認証 IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMP1827EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 9月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ