TMP1827
- マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
- バス・パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
- 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
- 機能安全対応
- 高精度デジタル温度センサ
- TMP1827
- +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
- -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
- -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
- TMP1827N
- -55℃~+150℃で ±0.9℃ (最大値)
- TMP1827
- 温度測定電流:94µA
- シャットダウン電流:1.3µA
- 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
- オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ・レート
- デバイス・アドレスを高速化するためのフレキシブルなユーザー・プログラマブル・ショート・アドレス・モード
- SHA-256-HMAC 認証方式
- FIPS 180-4 準拠のセキュア・ハッシュを実装
- FIPS 198-1 準拠の HMAC を実装
- 2Kb EEPROM の特長:
- 64 ビットのブロック・サイズでの書き込み動作
- 連続読み取りモード
- 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
- 256 ビットのページ単位での認証書き込み保護モード
- プログラミング電流:178µA
- デバイス・アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
- 構成可能な 4 つのオープン・ドレイン・デジタル入出力および温度アラート
TMP1827 は、高精度の 1 線式互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM と SHA-256-HMAC 認証方式を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。 TMP1827 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。 TMP1827 は、レガシ・アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ・レート 90kbps のオーバードライブ・モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。
最も単純な動作モードでは、 TMP1827 1 線式インターフェイスで、データ・ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス・パワー・モードで必要なのはシングル接続とグランド・リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、V DD 電源ピンも付いています。
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
NIST calibration documentation is available. Request now
The TMP1827 security programming guide, secure tool and software are available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP1827 1-Wire®、精度 ±0.2℃の温度センサ、SHA-256-HMAC 認証エンジン、2Kb EEPROM 搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 |
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
機能安全情報 | TMP1827 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 30日 | |||
アプリケーション概要 | Key Generation and Authentication Mechanism for TMP1827 | PDF | HTML | 2023年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | Replace External Memory for Module Identification With TMP1826 Embedded EEPROM | PDF | HTML | 2023年 1月 25日 | |||
証明書 | TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Implementing Host Controller for TMP1826 & TMP1827 Single-Wire Temp. Sensor | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP1827EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 9月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Implementing 1-Wire Enumeration for TMP1826 With TM4C129x Microcontrollers (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 7月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板
TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア・ハッシュ・アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ・ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。
TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGR) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点