JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
電源モードでは、ホストおよびプルアップ抵抗と同じ電源レールに接続された VDD ピンが使用されます。TMP1826 の VDD ピンの近くに 0.1µF のバイパス コンデンサを配置することを推奨します。
5.1kΩ のプルアップ抵抗値であれば、デバイスがホストにデータを送信しているときに、標準速度で適切な通信を行い、VOL 違反を回避するのに十分です。この値は、合計バス負荷とアプリケーションの動作要件に基づいて変更できます。
電源モードの通信プロトコルはバス パワー モードと同じであり、ソフトウェア スタック全体を再利用できます。この動作モードでは、連続変換とアラート機能を使用できるため、オンボードの温度センシング アプリケーションに便利です。