JAJSJY3D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
電源モードでは、電源バイパス コンデンサを電源ピンとグランドのピンのできるだけ近くに配置します (図 9-4 を参照)。コンデンサの推奨値は 0.1µF です。オープン ドレインの SDQ ピンには外付けプルアップ抵抗が必要で、値は RPUR 以下にする必要があります。
バス パワー モードでは、オープン ドレインの SDQ ピンには外部プルアップ抵抗のみが必要です。図 9-5 に示すように、IO を SDQ ピンに接続する場合は 20KΩ のプルアップ抵抗を配置して、IO が出力として構成されて Low に駆動されている場合に SDQ が GND に短絡しないようにすることを推奨します (図 9-6を参照)。ADDR ピン抵抗は、非常に少ない電流を使用してショート アドレスをデコードし、可能な場合はデバイスの近くに配置する必要があります。間違ったデコードを防ぐため、リーク電流が発生しないように注意してください。