JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
デバイスは、標準速度 (8.33kbps) とオーバードライブ速度 (90kbps) の両方のデータ・レートをサポートします。すべてのデバイスは、より高いデータ・スループットを実現できるように、オーバードライブ速度で起動するよう工場出荷時にプログラムされています。ホストがデバイスを標準速度で動作させる必要がある場合、ホストから標準速度バス・リセットを発行することで、デバイスを簡単に切り替えることができます。シームレスな切り替えにより、ホストは新しい設計でより高いデータ・レートを利用できると同時に、従来の設計との下位互換性を維持できます。
また、アドレス・フェーズ・コマンドである OVD SKIPADDR および OVD MATCHADDR を使用して、標準速度モードからオーバードライブ速度モードに切り替えることもできます。