JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
ホスト読み取りとは、ホストがデバイスからデータまたはデータの整合性チェック用に CRC を取得するための手段です。ホスト読み取りは、図 9-11 に示すように、ホストがデータ・ラインを Low に駆動することにより開始します。デバイスが立ち下がりエッジを検出すると、デバイスは tRL が経過する前にラインを Low に駆動できます。tRL(MIN) が経過した後、ホストはバスを解放できます。デバイスがロジック 1 を送信する場合、tRL(MAX) が経過する前にバスが解放されます。デバイスがロジック 0 を送信する場合、バスは tSLOT(MIN) 後に解放されます。ホストは、tRWAIT 後に、tMSW で示されるタイム・フレームでラインをサンプリングする必要があります。ホストは、プルアップ抵抗とバス容量による立ち上がり時間を考慮して、ホストがデバイスから送信されたビット・レベルをサンプリングするサンプリング・ウィンドウ、または次の読み取りビット時間スロットを駆動するタイミングを決定する必要があります。