JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
ALERT_MODE が 0b に設定されている場合、デバイスはアラート・モードで動作します。アラート・モードでは、最後の温度変換が温度アラート高レジスタよりも高い場合、または温度アラート低レジスタよりも低い場合に、アラート・ステータス・フラグと IO2/ALERT ピンがアサートされます。
アラート・ステータス・フラグと IO2/ALERT ピンは、図 9-17 に示すように、ホストがステータス・レジスタを読み取ったとき、または ALERTSEARCH コマンドが正常に実行されたときにのみデアサートされます。