JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
このレジスタは、IO0~IO3 ピンの状態を読み取るために使用します。ホストにより GPIO READ 機能が発行されると、レジスタ値が更新されます。IO2 がアラート・ピンとして機能するように構成されている場合は、アラート・ピンのステータスを示します。
レジスタ・マップに戻る。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
nIO3_STATE | nIO2_STATE | nIO1_STATE | nIO0_STATE | IO3_STATE | IO2_STATE | IO1_STATE | IO0_STATE |
R-1b | R-1b | R-1b | R-1b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | nIO3_STATE | R | 1b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO3 ピンの反転値を示す |
6 | nIO2_STATE | R | 1b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO2 ピンの反転値を示す |
5 | nIO1_STATE | R | 1b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO1 ピンの反転値を示す |
4 | nIO0_STATE | R | 1b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO0 ピンの反転値を示す |
3 | IO3_STATE | R | 0b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO3 ピンの値を示す |
2 | IO2_STATE | R | 0b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO2 ピンの値を示す |
1 | IO1_STATE | R | 0b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO1 ピンの値を示す |
0 | IO0_STATE | R | 0b | デジタル入力またはデジタル出力として構成されている場合、IO0 ピンの値を示す |