JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
TMP1826 は、ワンショット変換モードと連続変換モードをサポートしています。ワンショット変換モードには異なる方法があり、シングル・デバイスまたは複数デバイスのバス・ネットワークに基づいて使用できます。連続変換モードは、VDD 電源モードでのみサポートされます。各変換モードでは 1 つの温度サンプルが使用されますが、ホストでデバイスの 8 サンプル平均を有効にして、精度を向上させることができます。変換は常に 1 つの温度サンプルを生成しますが、ホストでデバイスの 8 サンプル平均を有効にして、変換ノイズを低減し、精度を向上させることができます。