JAJSJY3C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
レジスタ・マップに戻る。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OD_EN | FLEX_ADDR_MODE[1:0] | ARB_MODE[1:0] | HYSTERESIS[1:0] | LOCK_EN | |||
RO-1b | RW-00b | RW-00b | RW-00b | RW-0b |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | OD_EN | RO | 1b | オーバードライブ・モード・イネーブル 0b = オーバードライブ速度がディセーブル 1b = オーバードライブ速度がイネーブル ビットが設定されている場合、ホスト書き込みによってクリアすることはできません。標準速度リセット信号によってのみ自動的にクリアされます。 |
6:5 | FLEX_ADDR_MODE[1:0] | RW | 00b | フレキシブル・アドレス・モード選択。 00b = ショート・アドレス・レジスタをホストにより更新 01b = ショート・アドレス・レジスタを IO ピンのデコードにより更新 10b = ショート・アドレス・レジスタを抵抗デコードにより更新 11b = ショート・アドレス・レジスタを IO と抵抗アドレス・でコードの結合により更新 フレキシブル・アドレス・モード選択は、ビット設定に変更が検出された場合のみ有効になります。 |
4:3 | ARB_MODE[1:0] | RW | 00b | 調停モード 00b = デバイスによる調停はディセーブル 01b = 予約済み 10bh = デバイスによる調停はソフトウェア互換モードでイネーブル 11b = 高速調停モードがイネーブル 調停機能は、アドレス・コマンドが SEARCHADDR の場合にのみ適用されます。その他のコマンドおよび機能は、ARB_MODE ビットの影響は受けません。 |
2:1 | HYSTERESIS[1:0] | RW | 00b | アラート・ヒステリシス選択 00b = 5℃ヒステリシス 01b = 10℃ヒステリシス 10b = 15℃ヒステリシス 11b = 20℃ヒステリシス |
0 | LOCK_EN | RW | 0b | レジスタ保護イネーブル・ビット 0b = レジスタ保護がディセーブル 1b = レジスタ保護がイネーブル。 設定されている場合、レジスタ保護のロックを解除するために Scratchpad-1 に書き込むことによりビットをクリアすることはできません。この機能をイネーブルにすると、温度オフセット・レジスタ、温度アラート低レジスタ、温度アラート高レジスタ、ショート・アドレス・レジスタ、デバイス構成レジスタにアプリケーションが書き込みを実行することはできません。 上記の注 1 を参照してください。 |